Hersteller-Teilenummer: NJ326 ECJC4
Marke: SKF
Preis: 1,417.63 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJ326 ECJC4
ID d(mm) | 130 | Aussen - D(mm) | 280 | Breite B(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar |
EAN | 7316576624889 | Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 16360.001 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften