Zylinderrollenlager / ECPC5 Serie

Zylinderrollenlager / ECPC5 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 mm / [Außendurchmesser] 100 mm / [Breite] 21 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 55 mm beträgt der Innendurchmesser und 100 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die Breite liegt bei 21 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ211 ECPC5

Teilenummer
NJ211 ECPC5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.81 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 55 Aussen - D(mm) 100 Breite B(mm) 21
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Extrem erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar
EAN 7316570385779 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 681.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECPC5 Serie, die Teilenummer ist NJ211 ECPC5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ211 ECPC5.

Technischer Support