Pendelrollenlager, CJAWVA406 Serie

Pendelrollenlager,  CJAWVA406 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 mm / [Außendurchmesser] 260 mm / [Breite] 86 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. 120 mm beträgt der Innendurchmesser und 260 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 86 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22324 CJAWVA406

Teilenummer
22324 CJAWVA406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,163.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 120 Aussen - D(mm) 260 Breite B(mm) 86
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel EAN 7316570673296
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Laufgenauigkeit Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Für vibrierende Last Gewicht(g) 22236.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, CJAWVA406 Serie, die Teilenummer ist 22324 CJAWVA406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22324 CJAWVA406.

Technischer Support