Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | 7316577742223 | 940.0 | ||
112.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | 7316577612533 | 1270.0 | ||
148.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 7316577742254 | 2026.0 | ||
168.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 7316577742261 | 2493.0 | ||
200.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 7316577663757 | 3076.0 | ||
223.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 7316577663740 | 3724.0 | ||
251.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | 7316577663764 | 4457.0 | ||
304.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | 7316570017106 | 6159.0 | ||
407.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | 7316577612557 | 8826.0 | ||
58.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 7316571653327 | 175.0 | ||
59.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 62 | 20 | 7316572093634 | 273.0 | ||
66.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 7316576651946 | 503.00003 | ||
74.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 7316571905242 | 603.0 | ||
109.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 120 | 31 | 7316571560922 | 1496.0 | ||
185.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 7316570641493 | 3329.0 | ||
222.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 7316570171723 | 4736.0 | ||
289.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | 7316571183855 | 6867.0 | ||
364.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | 7316570245905 | 8692.0 | ||
603.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 64 | 7316570641318 | 10950.0 | ||
95.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7316571570570 | 1000.0 | ||
124.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 40 | 7316571551678 | 1794.0 | ||
146.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 7316576653681 | 2276.0 | ||
170.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | 7316576653773 | 2856.0 | ||
197.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | 7316576653919 | 3420.0 | ||
227.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 7316570036817 | 4216.0 | ||
223.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 160 | 55 | 7316571083308 | 5148.0 | ||
296.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 170 | 58 | 7316577748683 | 6154.0 | ||
324.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 64 | 7316570114676 | 8485.0 | ||
744.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 240 | 80 | 7316570731965 | 17340.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften