Pendelrollenlager, K.EW Serie

Pendelrollenlager,  K.EW Serie

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 21308 K.EW

Marke: SKF

Preis: 100.20

Lieferzeit: 4 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21308 K.EW

Teilenummer
21308 K.EW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 40 Aussen - D(mm) 90 Breite B(mm) 23
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:12)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel EAN 7316571904931
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 738.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, K.EW Serie, die Teilenummer ist 21308 K.EW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21308 K.EW.

Technischer Support