Hersteller-Teilenummer: JLM104910 AAQ
Marke: SKF
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JLM104910 AAQ
Außenring | Mit Außenring | Aussen - D(mm) | 82 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Normalausführung | EAN | 7316570003956 | Produktauswahl | Nur Außenring (Tasse) |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 126.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / JLM104910 AAQ, AAQ Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist JLM104910 AAQ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JLM104910 AAQ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften