Kegelrollenlager / 63□□□AQCL7C, AQCL7C Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 63□□□AQCL7C, AQCL7C Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 33.35 - 34.937 mm / [Außendurchmesser] 76.219 mm / [Breite] 29.37 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt 33.35 und 34.937 mm. Der Außendurchmesser liegt 76.219 mm. Die feste Breite beträgt hier 29.37 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
639337 AQCL7C
639338 AQCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
EAN Gewicht
(g)

82.58 €

1 17 Arbeitstage 33.357316570359299660.0

86.78 €

1 17 Arbeitstage 34.9377316570193244650.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 76.219 Breite B(mm) 29.37 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support