Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rillenkugellager, B Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BB1-3055 B

Teilenummer
BB1-3055 B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Innendurchmesser(mm) 20
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 52 Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad
Gewicht(g) 136.0 Breite(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager, B Serie, die Teilenummer ist BB1-3055 B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB1-3055 B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support