Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6332 MC3VL2071
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Innendurchmesser(mm) | 160 | Material | Standardlagerstahl |
Außendurchmesser(mm) | 340 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 30323.0 |
Breite(mm) | 68 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MC3VL2071 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 6332 MC3VL2071.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6332 MC3VL2071.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften