Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR / Stahl

Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR / Stahl

Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von SKF. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LBBR8
LBBR10
LBBR12
LBBR14
LBBR16
LBBR25
LBBR30
LBBR40
LBBR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

12.63 €

1 4 Arbeitstage -8158 Serie7.024

15.03 €

1 4 Arbeitstage 7316570954395101710 Serie9.026

15.43 €

1 4 Arbeitstage 7316573933014121912 Serien12.028

14.58 €

1 4 Arbeitstage 7316571224992142114 Serie18.028

15.44 €

1 4 Arbeitstage -162416 Serie20.030

22.38 €

1 4 Arbeitstage -253525 Serie58.040

23.38 €

1 4 Arbeitstage 7316570015942304030 Serie83.050

30.54 €

1 4 Arbeitstage -405240 Serie130.060

40.77 €

1 4 Arbeitstage 7316570015980506250 Serie180.070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Standardlagerstahl Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support