Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SA12 C |
SA15 C |
SA30 C |
SAL6 C |
SAL12 C |
SAL17 C |
SAL20 C |
SAL30 C |
SI10 C |
SI12 C |
SI15 C |
SI25 C |
SI30 C |
SIL6 C |
SIL10 C |
SIL15 C |
SIL17 C |
SIL30 C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 7316577002532 | 35 | Außengewinde | 79.0 | 10 | Rechtsgewinde | ||
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 7316577104892 | 41 | Außengewinde | 135.0 | 12 | Rechtsgewinde | ||
102.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 7316577002648 | 75 | Außengewinde | 902.0 | 22 | Rechtsgewinde | ||
52.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 7316577104397 | 22 | Außengewinde | 17.0 | 6 | Rechtsgewinde | ||
62.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 7316577003416 | 35 | Außengewinde | 79.0 | 10 | Rechtsgewinde | ||
59.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 7316577003447 | 47 | Außengewinde | 190.0 | 14 | Rechtsgewinde | ||
65.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 7316577003454 | 54 | Außengewinde | 320.0 | 16 | Rechtsgewinde | ||
126.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 7316577003485 | 75 | Außengewinde | 895.0 | 22 | Rechtsgewinde | ||
36.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 7316577002846 | 30 | Innengewinde | 72.0 | 9 | - | ||
48.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 7316577002860 | 35 | Innengewinde | 104.0 | 10 | - | ||
44.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 7316577002884 | 41 | Innengewinde | 176.0 | 12 | - | ||
78.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 7316577002952 | 65 | Innengewinde | 650.0 | 20 | - | ||
119.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 7316577002983 | 75 | Innengewinde | 1030.0 | 22 | - | ||
54.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 7316577104403 | 22 | Innengewinde | 30.0 | 6 | - | ||
67.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 7316577104656 | 30 | Innengewinde | 64.0 | 9 | - | ||
56.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 7316577003560 | 41 | Innengewinde | 176.0 | 12 | - | ||
62.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | 7316571034553 | 47 | Innengewinde | 269.0 | 14 | - | ||
136.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 7316577105479 | 75 | Innengewinde | 1030.0 | 22 | - |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Gewinderichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften