Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SIKB12 FVZ019
ID d(mm) | 12 | EAN | 7316570953596 | Instandhaltung | Wartungsfreie Version |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 33 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Gewindetyp | Innengewinde |
Gewicht(g) | 129.0 | Breite(mm) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / SIKB12 / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist SIKB12 FVZ019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIKB12 FVZ019.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften