Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Retroreflektierender Sensor, NAMUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OCS2000-M1K-N2

Teilenummer
OCS2000-M1K-N2
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

346.76 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 30 Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 30
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 102 Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff
Art der elektrischen Verbindung Schraubverbindung Art des Schaltausgangs NAMUR Bauart Gehäuse Quader
Art des Lichts Rotlicht polarisiert Material der optischen Oberfläche Glas Max. Schaltabstand(mm) 2000

Sie befinden sich auf der Seite für Retroreflektierender Sensor, NAMUR, die Teilenummer ist OCS2000-M1K-N2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OCS2000-M1K-N2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support