Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MLV12-54/76B/124/128
Farbe des Prüflichts | Rot | Max. Kopfgröße, Breite W(mm) | 41.5 | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) | 15 | Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Metall |
Art der elektrischen Verbindung | Steckverbinder M12 | Art des Schaltausgangs | PNP/NPN | Bauart Gehäuse | Quader |
Art des Lichts | Rotlicht polarisiert | Wellenlänge des Sensors(nm) | 660 | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff |
Max. Schaltabstand(mm) | 9000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor / optisch / LED, die Teilenummer ist MLV12-54/76B/124/128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLV12-54/76B/124/128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften