Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Art der Stromversorgung | Art der elektrischen Verbindung | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | SIL nach IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 124 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 2 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | 2 | ||
338.73 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | 3 | |||
418.71 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 18 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 18 bis 30 | 2 | |||
540.00 € | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 2 | - | - | 18 bis 30 | 2 | |||
581.22 € | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 2 | - | - | 18 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 1 | - | - | 20,4 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 1 | - | - | 20,4 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 2 | - | - | 20,4 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 2 | - | - | 20,4 bis 30 | 2 | |||
152.15 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 124 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 2 | |||
279.31 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 114 | 122 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
406.48 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 114 | 122 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
528.36 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 114 | 122 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 3 | |||
304.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.5 | 124 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | |||
318.24 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
498.10 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 3 | |||
487.30 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 3 | |||
315.86 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
526.33 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
147.30 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
265.71 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 3 | |||
266.65 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
262.74 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
405.96 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 3 | |||
416.25 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 3 | |||
276.43 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
437.75 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
331.02 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
331.02 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
500.14 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 3 | |||
573.57 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
573.57 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 35 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 124 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 18 bis 30 | 2 | |||
116.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.2 | 97 | 107 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 16,8 bis 31,2 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Kanäle
Art der Stromversorgung
Art der elektrischen Verbindung
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
SIL nach IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften