Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Art der Stromversorgung | Art der elektrischen Verbindung | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | ||
182.33 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Schraubverbindung | 19 bis 30 | |||
182.33 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Schraubverbindung | 19 bis 30 | |||
154.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 2 | - | Schraubverbindung | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | - | Schraubverbindung | - | |||
155.34 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | - | |||
251.08 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 93 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | 19 bis 30 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | 19 bis 30 | |||
175.53 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | - | |||
322.46 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 26.4 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 26.4 | |||
316.80 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 26.4 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 26.4 |
Loading...
SIL nach IEC 61508 | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Kanäle
Art der Stromversorgung
Art der elektrischen Verbindung
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften