Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Art der Stromversorgung | Art der elektrischen Verbindung | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 159 | aktiv | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
544.85 € | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 273 | aktiv | Schraubverbindung | - | |||
583.46 € | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 273 | aktiv | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 159 | aktiv | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 273 | aktiv | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 159 | - | Schraubverbindung | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 201 | aktiv | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
338.30 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 108 | aktiv | - | - | |||
323.18 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 108 | aktiv | - | - | |||
499.04 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 216 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 216 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 216 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 216 | - | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 216 | - | Schraubverbindung | 24 bis 24 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 240 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 240 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 240 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 480 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 480 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 82 | 157 | 205 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 150 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 150 | aktiv | - | - | |||
460.62 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 150 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 150 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 150 | aktiv | - | - | |||
562.22 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 150 | aktiv | - | - | |||
545.14 € | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 205 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 205 | - | - | - | |||
545.14 € | 1 | auf Anfrage | 175 | 153 | 205 | - | - | - | |||
602.82 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 163 | 300 | aktiv | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 273 | aktiv | Schraubverbindung | - | |||
583.47 € | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 273 | aktiv | Schraubverbindung | - | |||
491.13 € | 1 | auf Anfrage | 155 | 153 | 201 | aktiv | Schraubverbindung | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Art der Stromversorgung
Art der elektrischen Verbindung
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
Ausführung
Optionale Eigenschaften