Hersteller-Teilenummer: KFD2-SL-4
Marke: PEPPERL+FUCHS
Preis: 141.35 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KFD2-SL-4
Breite(mm) | 20 | Höhe(mm) | 119 | Tiefe(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kanäle | 4 | Art der Stromversorgung | aktiv | Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V) | 20 bis 30 | SIL nach IEC 61508 | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Solenoid-Treiber, Leistungsverstärker, die Teilenummer ist KFD2-SL-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KFD2-SL-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften