Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FB2201BR |
FB2203BR |
FB2204B |
FB2212BR |
FB2213BR |
LB2002AR |
LB2101AR |
LB2102AR |
LB2103AR |
LB2112AR |
LB2113AR |
LB2116E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
484.65 € | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
498.83 € | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
374.68 € | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 12 bis 12 | ||
473.73 € | 1 | auf Anfrage | - |
Loading...
Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
Ausführung
Optionale Eigenschaften