Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Scan-Prinzip | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Breite des Sensors (mm) | Höhe des Sensors (mm) | Länge des Sensors (mm) | Max. Messbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,296.26 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 106 | 116.5 | 106 | 3000 | |||
4,380.51 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | Klasse 1 | Infrarotlicht | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | |||
7,570.06 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | Klasse 1 | Infrarotlicht | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | |||
4,654.28 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | Klasse 1 | Infrarotlicht | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | |||
7,843.85 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | Klasse 1 | Infrarotlicht | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | |||
- | 7,898.61 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | Klasse 1 | Infrarotlicht | 106 | 116.5 | 106 | 8500 | ||
718.38 € | 1 | auf Anfrage | Druckknopf | - | Infrarotlicht | 81 | 45 | 157 | 2000 | |||
748.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Druckknopf | - | Infrarotlicht | 81 | 45 | 157 | 2000 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | Druckknopf | - | Infrarotlicht | 81 | 45 | 157 | 2000 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Scan-Prinzip
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Breite des Sensors(mm)
Höhe des Sensors(mm)
Länge des Sensors(mm)
Max. Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften