Hersteller-Teilenummer: U497/U460 L
Marke: TIMKEN
Preis: 128.10 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
U497/U460 L
ID d(mm) | 44.987 | Aussen - D(mm) | 79.975 | Breite B(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
EAN | 0053893048239 | Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 508.00003 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / JLM603048 F, L Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist U497/U460 L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U497/U460 L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften