Streifen, P11 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAS10160 P11

Teilenummer
PAS10160 P11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

156.89 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 160 Schmierung & Wartung Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Material Verbleit
Außendurchmesser(mm) 500 Temperaturbereich -40 to +110 Grad Gewicht(g) 630.0
Breite(mm) 0.99

Sie befinden sich auf der Seite für Streifen, P11 Serie, die Teilenummer ist PAS10160 P11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAS10160 P11.

Technischer Support