Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 8 mm
Die Linearkugellager von ZEN, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser entspricht 8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LM8 S
[dr] Innendurchmesser(mm) | 8 | [D] Außendurchmesser(mm) | 15 | Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Dichtung | Kein offenes Lager | Serie | 8 Serie |
Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version | Gewicht(g) | 8 |
Breite(mm) | 17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außenmantel / LM-S / Stahl / zweifache Ringnut, die Teilenummer ist LM8 S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LM8 S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften