• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spann-Gehäuseeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCT215
UELT212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fixierung Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

135.98 €

1 4 Arbeitstage Gewindestifte757383.0

74.40 €

1 4 Arbeitstage Exzenterringbefestigung605170.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Ausführung Für lineare Bewegung

Technischer Support