Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reflektoren und Reflexfolien

Reflektoren und Reflexfolien

Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BAM01CM

Teilenummer
BAM01CM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

38.16 €

16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quader, 2 Befestigungslöcher Aktive Fläche(cm²) 19.9 Abmessung(mm) 40 x 60 x 7.5
Aktive Fläche, Material PMMA/Antibeschlag Beschichtung Material ABS Ausführung Würfelecke 4 mm
Verwendung für Optoelektronische Reflexionslichtschranken Lichtart unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht Befestigung Klebstoff, Schraube M3
Umgebungstemperatur(°C) -20...60

Sie befinden sich auf der Seite für Reflektoren und Reflexfolien, die Teilenummer ist BAM01CM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BAM01CM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support