Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Vision-Sensor BVS E Standard

Vision-Sensor BVS E Standard

Mit unseren Vision Sensoren BVS-E realisieren Sie zuverlässige Fehlererkennung und exakte Qualitätsprüfung an Teilen und Produkten. Dabei sind sie äußerst wirtschaftlich: Mehrere Merkmale können gleichzeitig geprüft und Umrüstzeiten durch einfaches Umschalten der Prüfaufgabe bei wechselnden Chargen auf ein Minimum reduziert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVS0012
BVS0013
BVS0014
BVS0018
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Reichweite
(mm)
Sichtfeld Brennweite
(mm)
Lichtart Schaltausgang Schnittstelle Anschluss 1 Anschluss 2 Umgebungstemperatur
(°C)
Anwendung Zulassung/Konformität

1,329.73 €

5 Arbeitstage 50...1000 mm16 x 12 mm ... 320 x 240 mm12.0 mmInfrarot3x PNP Schließer (NO)Ethernet 10/100 Base TM12x1-Stecker, 8-polig, A-codiertM12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert-10...55-cULus, CE, WEEE

1,407.78 €

5 Arbeitstage 50...1000 mm34 x 25 mm ... 676 x 507 mm6.0 mmInfrarot3x PNP Schließer (NO)Ethernet 10/100 Base TM12x1-Stecker, 8-polig, A-codiertM12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert-10...55-CE, cULus, WEEE

1,329.73 €

5 Arbeitstage 50...100024 x 18 mm ... 480 x 360 mm8Infrarot3x PNP Schließer (NO)Ethernet 10/100 Base TM12x1-Stecker, 8-polig, A-codiertM12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert-10...55-cULus, CE, WEEE

1,962.80 €

5 Arbeitstage 180...100043 x 32 mm ... 240 x 180 mm16Infrarot3x PNP Schließer (NO)Ethernet 10/100 Base TM12x1-Stecker, 8-polig, A-codiertM12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert-10...55360° detectioncULus, CE, WEEE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sensortyp Vision CMOS-Bildsensor schwarz-weiss Bildauflösung 640 x 480 Pixel Gehäusematerial Aluminium, Druckguss / ABS
Betriebsspannung Ub 22...26 VDC Schutzart IP54 Abmessung(mm) 51.5 x 70 x 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support