Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexibles Montagesystem - Mounting-kit leer

Flexibles Montagesystem - Mounting-kit leer

Unser universelles Montagesystem besteht aus den Komponenten Grundhalter, Montage-Stangen, Kreuzverbinder und Gelenkstücken. Balluff bietet eine breite Auswahl von Sensor- und Reflektorhaltern. Sie können zwischen verschiedenen Materialien wie POM, Al eloxiert, GD-Zn verchromt und Edelstahl wählen. Das Montagesystem ist flexibel und robust sowie einfach zu installieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BAM003T

Teilenummer
BAM003T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

368.58 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionsprinzip Mounting-kit leer Verwendung für Montagesysteme BMS Material Aluminium
Abmessung(mm) 390 x 135 x 510

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibles Montagesystem - Mounting-kit leer, die Teilenummer ist BAM003T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BAM003T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support