Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Stücke

T-Stücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Mit T-Stücken sammeln, verbinden und verteilen Sie zwei Signale. Sie zeichnen sich durch ihre kleine, schmale und kompakte Bauweise aus und sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich. Wir führen T-Stücke mit M8-, M12- und 7/8“-Anschluss, die für 3-, 4- und 5-adrige Kabel geeignet sind. Wählen Sie aus unterschiedlichen Schutzbeschaltungen und Varianten ohne, mit einer oder mit zwei Befestigungsbohrungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCC00WH
BCC07WP
BCC07WR
BCC07WW
BCC07WZ
BCC08CA
BCC09JC
BCC09MU
BCC071Y
BCC089P
BCC0AA5
BCC0AA6
BCC0AA7
BCC0AEZ
BCC0CK4
BCC0ETK
BCC0ETL
BCC0F5A
BCC0F5C
BCC0F9E
BCC0F56
BCC0F57
BCC0F58
BCC0F59
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschluss 1 Anschluss 2 Anschluss 3 Umgebungstemperatur Schutzart Betriebsspannung Ub Nennstrom (40 °C)
(A)
Zulassung/Konformität

68.58 €

16 Arbeitstage M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert-36...60IP6830 VDC-EAC, WEEE

55.19 €

5 Arbeitstage 7/8"-Buchse, 5-polig7/8"-Buchse, 5-polig---30 VDC-cCSAus, EAC, WEEE

46.08 €

5 Arbeitstage M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert--IP6830 VDC-cCSAus, EAC, WEEE

61.62 €

5 Arbeitstage 7/8"-Buchse, 4-polig7/8"-Buchse, 4-polig--IP6750 VDC / 50 VAC-cCSAus, EAC, WEEE

50.36 €

16 Arbeitstage M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert7/8"-Buchse, 5-polig--IP6730 VDC-cCSAus, EAC, WEEE

38.05 €

16 Arbeitstage M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Stecker, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert-25...90IP6760 VDC / 60 VAC4EAC, WEEE

16.19 €

5 Arbeitstage M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert-25...80IP6760 VDC / 60 VAC4EAC, WEEE

15.55 €

5 Arbeitstage M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert-20...80IP67125 VDC / 125 VAC4cURus, EAC, WEEE

68.05 €

5 Arbeitstage 7/8"-Buchse, 4-polig7/8"-Buchse, 4-polig--IP67300 VDC / 300 VAC8cULus, EAC, WEEE

15.55 €

5 Arbeitstage M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 4-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert-IP67125 VDC / 125 VAC4cURus, EAC, WEEE

56.26 €

16 Arbeitstage 7/8"-16 UN-Buchse, 3-polig7/8"-16 UN-Buchse, 3-polig7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig-25...80IP67300 VDC / 300 VAC9cURus, EAC, WEEE

60.55 €

5 Arbeitstage 7/8"-16 UN-Buchse, 4-polig7/8"-16 UN-Buchse, 4-polig7/8"-16 UN-Stecker, 4-polig-25...80IP67300 VDC / 300 VAC9cURus, EAC, WEEE

64.29 €

5 Arbeitstage 7/8"-16 UN-Buchse, 5-polig7/8"-16 UN-Buchse, 5-polig7/8"-16 UN-Stecker, 5-polig-25...80IP67300 VDC / 300 VAC9cURus, EAC, WEEE

15.55 €

5 Arbeitstage M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert-20...80IP67125 VDC / 125 VAC4EAC, WEEE

41.79 €

16 Arbeitstage M12x1-Buchse, 8-polig, A-codiertM8x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert-25...85IP6730 VDC / 30 VAC2EAC, WEEE

65.36 €

16 Arbeitstage 7/8"-Buchse, 3-polig7/8"-Buchse, 3-polig--IP67300 VDC / 300 VAC8cURus, EAC, WEEE

70.19 €

16 Arbeitstage 7/8"-Buchse, 5-polig7/8"-Buchse, 5-polig---300 VDC / 300 VAC8cURus, EAC, WEEE

25.19 €

16 Arbeitstage M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert-25...85IP6730 VDC / 30 VAC4EAC, WEEE

24.65 €

16 Arbeitstage M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert-25...85IP6830 VDC / 30 VAC4EAC, WEEE

27.86 €

16 Arbeitstage M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 4-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert-25...85IP6860 VDC / 60 VAC4EAC, WEEE

21.33 €

5 Arbeitstage M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 3-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 3-polig, A-codiert-25...85IP68250 VDC / 250 VAC4EAC, WEEE

24.65 €

16 Arbeitstage M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 3-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 3-polig, A-codiert-25...85IP6830 VDC4EAC, WEEE

25.19 €

16 Arbeitstage M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiertM12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert-25...85IP6860 VDC / 60 VAC4EAC, WEEE

21.12 €

5 Arbeitstage M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiertM8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert-25...85IP6830 VDC / 30 VAC4EAC, WEEE

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support