Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Absolutes magnetkodiertes Wegmesssystem

Absolutes magnetkodiertes Wegmesssystem

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die absoluten linear magnetkodierten Wegmesssysteme BML von Balluff sorgen für absolutes Positionsfeedback in jeder Lage – sofort einsetzbar und ohne Referenzfahrt. Selbst nach Verlust der Betriebsspannung und Wiedereinschalten des Systems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BML03HJ
BML03HL
BML03HM
BML03HR
BML03Z7
BML04JW
BML04Y3
BML04Y4
BML04Y5
BML04Y6
BML05PA
BML05U5
BML05WT
BML06HT
BML06JF
BML06KL
BML046R
BML060E
BML067U
BML069A
BML069L
BML0391
BML0392
BML0393
BML0394
BML0695
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Anschluss Gehäusematerial Schnittstelle Messbereich Auflösung
(µm)
Leseabstand
(mm)
Betriebsspannung Ub Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart Linearitätsabweichung max. Abmessung
(mm)
Zulassung/Konformität

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumBiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp)64 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

-

1 auf Anfrage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumBiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp)64 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumBiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp)256 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

-

1 auf Anfrage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumBiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp)256 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)256 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)256 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)997 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)997 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumBiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp)997 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

-

1 auf Anfrage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumBiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp)997 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

812.14 €

1 16 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI;Digital A/B (RS422)48 m10.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)997 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

-

1 auf Anfrage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)8 m0.97656250.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

812.14 €

1 16 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussBiSS-C;Digital A/B (RS422)48 m10.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

-

1 auf Anfrage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussBiSS-C48 m100.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

-

1 auf Anfrage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussBiSS-C;Digital A/B (RS422)48 m100.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)64 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

812.14 €

1 5 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)2 m10.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

777.23 €

1 5 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI10 m50.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

812.14 €

1 5 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)2 m10.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

812.14 €

1 5 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI;Digital A/B (RS422)20 m100.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)64 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)64 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)256 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

814.73 €

1 16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PURAluminiumSSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)256 mm0.97656250.01...0.354.75...5.25 VDC-20...80-±7 µm14 x 13 x 40cURus, CE, EAC, WEEE

777.23 €

1 5 Arbeitstage Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-poligZinkdruckgussSSI48 m100.01...0.84.75...5.25 VDC/10...28 VDC-20...70--16 x 18.5 x 80.3cURus, CE, EAC, WEEE

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support