Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 1:00 bis 19:00 (CEST) 29/5/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kühlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AQHS5A

Teilenummer
AQHS5A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?

-

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kontaktschalter - Nennspannung (Details) -
Größe (Höhe)(mm) 27 Größe (Breite)(mm) 30 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 58
Artikelausführung Kühlkörper Typ AQHS5A Modell (Herstellermodell) AQHS5A
Ausführung (verschied.) Kühlkörper

Sie befinden sich auf der Seite für Kühlkörper, die Teilenummer ist AQHS5A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AQHS5A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support