Hersteller-Teilenummer: 1601530
Marke: TRU COMPONENTS
Preis: 69.37 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Antriebsdrehmoment: 0.008 Nm
Untersetzung (Details): 1/516
Hersteller Teilenummer: 1601530
Nennstrom: 530 mA
Nennleistung (W): 4.22 W
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1601530
Teilenummer
|
---|
1601530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebsdrehmoment (Nm) | Untersetzung (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (mA) | Nennleistung (W) (W) | Nenndrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennspannung (V) | Größe (Breite) (mm) | Wellenbau | Schaft-ø (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.008 | 1/516 | 1601530 | 530 | 4.22 | 11.2 | 1.176798 | 12 | 93.9 | ccw | 6 | IG320516-F1C21R |
Loading...
Artikelausführung | Gleichstrommotor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gleichstrommotor, die Teilenummer ist 1601530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1601530.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebsdrehmoment(Nm)
Untersetzung (Details)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(mA)
Nennleistung (W)(W)
Nenndrehzahl(U/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Nennspannung(V)
Größe (Breite)(mm)
Wellenbau
Schaft-ø(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1601523 |
1601524 |
1601525 |
1601531 |
1601532 |
1601533 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Antriebsdrehmoment (Nm) | Untersetzung (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (mA) | Nennleistung (W) (W) | Nenndrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennspannung (V) | Größe (Breite) (mm) | Wellenbau | Schaft-ø (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/14 | 1601523 | 250 | 3.97 | 370 | 0.06864655 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320014-F1F21R | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/19 | 1601524 | 250 | 3.97 | 265 | 0.0980665 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320019-F1F21R | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.008 | 1/51 | 1601525 | 530 | 4.22 | 104 | 0.2255529 | 12 | 87.5 | ccw | 6 | IG320051-F1C21R | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/189 | 1601531 | 250 | 3.97 | 28 | 0.676658 | 24 | 93.9 | ccw | 6 | IG320189-F1F21R | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/516 | 1601532 | 250 | 3.97 | 11.2 | 1.176798 | 24 | 93.9 | ccw | 6 | IG320516-F1F21R | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.056 | 1/4 | 1601533 | 2100 | 34.7 | 1445 | 0.176519 | 24 | 118.5 | ccw | 8 | IG420004-15271R |