Hersteller-Teilenummer: 1601535
Marke: TRU COMPONENTS
Preis: 114.37 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Antriebsdrehmoment: 0.069 Nm
Untersetzung (Details): 1/24
Hersteller Teilenummer: 1601535
Nennstrom: 5500 mA
Nennleistung (W): 41.3 W
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1601535
Teilenummer
|
---|
1601535 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebsdrehmoment (Nm) | Untersetzung (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (mA) | Nennleistung (W) (W) | Nenndrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennspannung (V) | Größe (Breite) (mm) | Wellenbau | Schaft-ø (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.069 | 1/24 | 1601535 | 5500 | 41.3 | 248 | 0.784532 | 12 | 125.2 | ccw | 8 | IG420024-251M1R |
Loading...
Artikelausführung | Gleichstrommotor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gleichstrommotor, die Teilenummer ist 1601535.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1601535.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebsdrehmoment(Nm)
Untersetzung (Details)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(mA)
Nennleistung (W)(W)
Nenndrehzahl(U/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Nennspannung(V)
Größe (Breite)(mm)
Wellenbau
Schaft-ø(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1601523 |
1601524 |
1601525 |
1601536 |
1601537 |
1601538 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Antriebsdrehmoment (Nm) | Untersetzung (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (mA) | Nennleistung (W) (W) | Nenndrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennspannung (V) | Größe (Breite) (mm) | Wellenbau | Schaft-ø (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/14 | 1601523 | 250 | 3.97 | 370 | 0.06864655 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320014-F1F21R | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/19 | 1601524 | 250 | 3.97 | 265 | 0.0980665 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320019-F1F21R | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.008 | 1/51 | 1601525 | 530 | 4.22 | 104 | 0.2255529 | 12 | 87.5 | ccw | 6 | IG320051-F1C21R | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.056 | 1/14 | 1601536 | 2100 | 34.7 | 420 | 0.529559 | 24 | 125.2 | ccw | 8 | IG420014-25271R | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.056 | 1/24 | 1601537 | 2100 | 34.7 | 246 | 0.784532 | 24 | 125.2 | ccw | 8 | IG420024-252M1R | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.069 | 1/61 | 1601538 | 5500 | 41.3 | 98 | 1.765197 | 12 | 131.9 | ccw | 8 | IG420061-25171R |