Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HS072
Werkstoff | Aluminium | Größe (Höhe)(mm) | 66.8 | Größe (Breite)(mm) | 120.1 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 139.7 | Artikelausführung | Kühlkörper | RoHS-konform | Ja |
ohmscher Widerstand R (th)(K/W) | 0.7 | Typ | HS072 | Modell (Herstellermodell) | HS072 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kühlkörper, die Teilenummer ist HS072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS072.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften