Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3498100
Antrieb (Werkzeuge) | Pozidriv | Werkstoff | Stahl | Materialeigenschaften | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 30 | Größe (⌀)(mm) | 6 | Artikelausführung | Schraube |
Schraubenkopfform | Käsekopf |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraube, die Teilenummer ist 3498100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3498100.
REYHER
Standardpreis 0.03 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.