induktiv Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GX-MK12A-P

Teilenummer
GX-MK12A-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende Kontaktschalter 1 Hersteller
Gehäusematerial Messing Bauart (Sensoren) abgeschirmt IP-Schutzart IP68
Materialeigenschaften vernickelt Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Temperatur(°C) 70
Minimale Betriebsspannung(V DC) 12 Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 55 Größe (⌀)(mm) 12
Artikelausführung induktiv Sensor Größe (Sensoren) M12 Schaltfrequenz(Hz) 2500
Abstand (maximal)(mm) 5.6 Typ GX-MK 12 A-P Modell (Herstellermodell) GX-MK12A-P

Sie befinden sich auf der Seite für induktiv Sensor, die Teilenummer ist GX-MK12A-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GX-MK12A-P.

Technischer Support