Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE66042BA |
3SE66042BA01 |
3SE66051BA |
3SE66051BA02 |
3SE66052BA |
3SE66052BA01 |
3SE66053BA |
3SE66144CA01 |
3SE66163CA01 |
3SE66172CA04 |
3SE66173CA04 |
3SE66244CA01 |
3SE66263CA01 |
3SE66272CA04 |
3SE66273CA04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Stecker (Sensor) | Max. Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (Bereich) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Ø) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | Kabel | 100 | 100 V (max) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6604-2 BA | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M8-Stecker (4-polig) | 60 | 60 V (max) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6604-2 BA01 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | Kabel | 100 | 100 V (max) | - | - | 44 | 30 | 3 SE 6605-1 BA | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M8-Stecker (4-polig) | 100 | 100 V (max) | - | - | 48 | 30 | 3 SE 6605-1 BA02 | |
93.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | Kabel | 100 | 100 V (max) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6605-2 BA | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M8-Stecker (4-polig) | 60 | 60 V (max) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6605-2 BA01 | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | Kabel | 24 | 24 V (max) | 13 | 25 | 33 | - | 3 SE 6605-3 BA | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M8-Stecker (4-polig) | 24 | 24 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6614-4 CA01 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 30 | 30 V (max) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6616-3 CA01 | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | Kabel | 75 | 75 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6617-2 CA04 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | Kabel | 75 | 75 V (max) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6617-3 CA04 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M8-Stecker (4-polig) | 24 | 24 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6624-4 CA01 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 30 | 30 V (max) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6626-3 CA01 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | Kabel | 75 | 75 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6627-2 CA04 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | Kabel | 75 | 75 V (max) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6627-3 CA04 |
Loading...
Gehäusematerial | Kunststoff | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Produktart | Magnetschalter | Schaltfrequenz(Hz) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Stecker (Sensor)
Max. Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung (Bereich)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Ø)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften