Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Switcher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE66052BA10
3SE66053BA10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Max. Betriebsspannung
(V)
Betriebsspannung (Bereich) Produktgröße (Länge)
(mm)
Typ (Herstellertyp)

93.00 €

4 Arbeitstage 100100 V (max)883 SE 6605-2 BA10

93.00 €

4 Arbeitstage 2424 V (max)333 SE 6605-3 BA10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 10 Stecker (Sensor) Kabel Gehäusematerial Kunststoff
IP-Bewertung IP67 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Produktgröße (Höhe)(mm) 13 Produktgröße (Breite)(mm) 25 Produktart Umschalter
Schaltfrequenz(Hz) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support