Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Non-contact RFID switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE63150BB01
3SE63150BB02
3SE63150BB03
3SE63151BB01
3SE63151BB02
3SE63151BB03
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Typ (Herstellertyp)

190.00 €

4 Arbeitstage 3 SE 6315-0 BB01

213.00 €

4 Arbeitstage 3 SE 6315-0 BB02

295.00 €

4 Arbeitstage 3 SE 6315-0 BB03

256.00 €

4 Arbeitstage 3 SE 6315-1 BB01

266.00 €

4 Arbeitstage 3 SE 6315-1 BB02

301.00 €

4 Arbeitstage 3 SE 6315-1 BB03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 30 Stecker (Sensor) M12-Stecker (8-polig) Gehäusematerial Kunststoff
IP-Bewertung IP65|IP67|IP69K Max. Betriebsspannung(V) 24 Max. Temperatur(°C) +70
Min. Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 24 V (max) Produktgröße (Höhe)(mm) 22
Produktgröße (Breite)(mm) 25 Produktgröße (Länge)(mm) 106 Produktart Berührungsloser RFID-Schalter
Schaltfrequenz(Hz) 1 Schaltabstand (max.)(mm) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support