Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
196979 |
196994 |
ETC-902 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsart (mm) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Tiefe (mm) | Ausführung des Sensors | Temperatur | Temperatur (min.) (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 71 x 30 | IP54 (vorne) | 196979 | +120 | 1 | 1x 230 V/10 A Relais | 75 | 88 | 88 | NTC10K|NTC | -40 bis + 120 °C. | -40 | ETC-100+ | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 71 x 30 | IP54 (vorne) | 196994 | +120 | 2 | 1x 230 V/10 A Relais | 75 | 88 | 88 | NTC|NTC | -40 bis + 120 °C. | -40 | ETC-200+ | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | ETC-902 | 50 | 1 | - | 77 | 58 | 29 | NTC|PTC | -30 bis 50 °C. | -30 | ETC-902 |
Loading...
Befestigungsart | Einbaumontage | Betriebsspannung(V AC) | 230 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Thermostate) | 10 Ein Relais |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 34.5 | Artikelausführung | Temperaturregler |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart(mm)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung des Sensors
Temperatur
Temperatur (min.)(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften