Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 20/6/2021 bis 1:00 (CEST) 21/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transponder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GT26005AK00

Teilenummer
6GT26005AK00
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

53.33 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA 6.6 | Edelstahl IP-Bewertung IP68 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -40 Produktgröße (Höhe)(mm) 20 Produktgröße (Ø)(mm) 18
Produktart Transponder Schaltfrequenz(Hz) 13.56 Typ (Herstellertyp) 6 GT 2600-5 AK 00

Sie befinden sich auf der Seite für Transponder, die Teilenummer ist 6GT26005AK00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GT26005AK00.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support