Adapter, FSS Serie

Adapter, FSS Serie

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FSS-KM-8-12

Marke: FESTO

Preis: 50.43

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSS-KM-8-12

Teilenummer
FSS-KM-8-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.43 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennweite(mm) 2 Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Herstellerteilenummer 13830

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter, FSS Serie, die Teilenummer ist FSS-KM-8-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSS-KM-8-12.

Technischer Support