Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QSMC-3
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Mini | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 153381 |
Gewicht(g) | 0,5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckkappe, QSMC Serie, die Teilenummer ist QSMC-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QSMC-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften