Hersteller-Teilenummer: KSV6-PK-6
Marke: FESTO
Preis: 3.71 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSV6-PK-6
Nennweite(mm) | 5,3 | Pneumatischer Anschluss | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|---|---|---|---|---|
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 117945 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kupplungs-Stecknippel, KSV6 Serie, die Teilenummer ist KSV6-PK-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSV6-PK-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften