Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GF-1/4 |
GF-3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,5 | Außengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | 2094 | ||
111.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | Außengewinde G3/8 | Innengewinde G3/8 | 2095 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Max. Drehzahl(1/min) | 300 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften