Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FCK-3-PK-3-KU |
FCK-3-PK-4-KU |
FCK-3-PK-6-KU |
FCK-3-PK-9-KU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 10 | 17 Arbeitstage | 2,4 | für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter | 6273 | ||
4.43 € | 10 | 17 Arbeitstage | 3,4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 6274 | ||
4.74 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,3 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 6275 | ||
7.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter | 6276 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | POM | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften