Hersteller-Teilenummer: SVK-3-PK-3
Marke: FESTO
Preis: 140.71 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SVK-3-PK-3
Nennweite(mm) | 1,5 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 80 | Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
Pneumatischer Anschluss 3 | nicht gefasst | Normalnenndurchfluss(l/min) | 50 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Herstellerteilenummer | 12146 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlaggrenztaster, SVK Serie, die Teilenummer ist SVK-3-PK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVK-3-PK-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften