Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSPKG18-3/8-U |
QSPKG18-5/16-U |
QSPKG18-8 |
QSPKG18-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,7 | QSP...18 | für Schlauch Außendurchmesser 3/8" | grau | 132652 | 8,1 | ||
2.09 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,5 | QSP...18 | für Schlauch Außendurchmesser 5/16" | grau | 132651 | 5,4 | ||
2.09 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,5 | Cartridge 18 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 132649 | 5,4 | ||
2.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6,7 | Cartridge 18 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 132650 | 8,1 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften