Hersteller-Teilenummer: VIGM-04-D-3
Marke: FESTO
Preis: 336.97 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VIGM-04-D-3
Pneumatischer Anschluss 1 | G1 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3 | G1 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 4 | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 5 | G1 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Betriebsdruck(bar) | 16 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Max. Anzahl der Ventilplätze | 1 |
Betriebsmedium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Manufacturer part # | 18835 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussblock, VIGM Serie, die Teilenummer ist VIGM-04-D-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VIGM-04-D-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften