Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSMX-3 |
QSMX-4 |
QSMX-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,7 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 153378 | 4 | ||
6.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153379 | 4 | ||
6.69 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,3 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153380 | 5 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Mini | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Anzahl Abgänge | 3 | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften