Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSX-8 |
QSX-10 |
QSX-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,7 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153285 | 20 | ||
8.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6,1 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153286 | 32 | ||
10.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7,5 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153287 | 46 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Anzahl Abgänge | 3 | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften